• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2307EG1 - NTN

NJ2307EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux70,2 mm
F - Cote sous Rouleaux46,2 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI51 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,776 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique99 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI43 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face45 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE72 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image