Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 35 mm |
D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 31 mm |
E - Cote sur rouleaux | 70,2 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 46,2 mm |
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 51 mm |
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 66,6 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
Classe de Jeu Radial | C3 |
Masse | 0,72 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 93,8 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 102 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 12,4 kN |
Nref - Vitesse thermique de référence | 6600 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 11000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 8600 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6900 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 4,763 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 7,237 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,397 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,644 Hz |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 43 mm |
da max - Diamètre max épaulement petite face | 45 mm |
db - Diamètre de passage mini BI | 48 mm |
dc min - Diamètre de passage mini BI | 53 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 72 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 1,5 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |