Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm E - Cote sur rouleaux 106,5 mm F - Cote sous Rouleaux 70,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 77,5 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 101,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,27 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 204 kN C0 - Capacité Charge Statique 238 kN Cu - Charge limite à la fatigue 29 kN N ref - Vitesse thermique de référence 4500 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 7100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,178 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,822 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,713 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,357 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 64 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 69 mm db - Diamètre de passage mini BI 72 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 80 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 111 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors