Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ2322C4 - NTN

NJ2322C4

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
E - Cote sur rouleaux207 mm
F - Cote sous Rouleaux143 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI155,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse19,275 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique670 kN
C0 - Capacité Charge Statique790 kN
Cu - Charge limite à la fatigue81,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI123 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face140 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI158 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE227 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image