• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ234 - NTN

NJ234

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
E - Cote sur rouleaux272 mm
F - Cote sous Rouleaux208 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI220,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse17,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique530 kN
C0 - Capacité Charge Statique635 kN
Cu - Charge limite à la fatigue59,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI186 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face204 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI223 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE294 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image