Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
20 mm
D - Diamètre Extérieur
52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
15 mm
F - Cote sous Rouleaux
27,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI
31,3 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE
42,5 mm
s - Déport axial max
1,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
0,6 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
0,15 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
35,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique
26,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
3,25 kN
N ref - Vitesse thermique de référence
12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,767 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
6,233 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
3,809 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)