• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ307EAT2X - NTN

NJ307EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
E - Cote sur rouleaux70,2 mm
F - Cote sous Rouleaux46,2 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI51 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,495 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique83,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique71 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,65 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI41,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face45 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE72 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image