• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ309 - NTN

NJ309

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
E - Cote sur rouleaux86,5 mm
F - Cote sous Rouleaux58,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI64 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique82 kN
C0 - Capacité Charge Statique71 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,65 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI53 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face57 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI66 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image