Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre Intérieur | 90 mm |
D - Diamètre Extérieur | 190 mm |
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 43 mm |
E - Cote sur rouleaux | 169,5 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 113,5 mm |
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI | 124 mm |
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 161,6 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
r1s - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
Classe de Jeu Radial | CN |
Masse | 5,49 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité charge dynamique | 320 kN |
C0 - Capacité Charge Statique | 360 kN |
Cu - Charge limite à la fatigue | 39,6 kN |
Nref - Vitesse thermique de référence | 3500 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Mécanique | 4400 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 3500 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 3000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 5,214 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 7,786 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,401 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,856 Hz |
AJUSTEMENTS | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 103 mm |
da max - Diamètre max épaulement petite face | 111 mm |
db - Diamètre de passage mini BI | 117 mm |
dc min - Diamètre de passage mini BI | 127 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 177 mm |
ra max - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
r1a - Rayon max de raccordement | 2,5 mm |
