• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

NJ40646H100 - SNR

Référence NJ40646H100

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • NJ40646H100

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,214 kg
Diamètre interieur 124 mm
Largeur 121 mm
Code boite de vitesseC513
Diamètre extérieur 154 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46534133

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo145145 101/1999 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo145145 201/1999 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo146146 101/1999 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo146146 201/1999 => 01/1998Train avant-Alfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009Train avant-Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009Train avant-Alfa Romeo15515501/1999 => 02/1995Train avant-Alfa Romeo15515501/1999 => 02/1995Train avantDroitAlfa Romeo156156 112/1998 => 12/2005Train avant-Alfa Romeo156156 201/1999 => 12/2005Train avant-Alfa Romeo156156 301/1999 => 12/2005Train avant-Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009Train avant-Alfa RomeoGTVGTV I01/1999 => 08/1987Train avant-Alfa RomeoGTVGTV II01/1999 => 01/2006Train avant-Alfa RomeoGTVGTV III01/1999 => 01/2006Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1999 => 11/1993Train avantDroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER I01/1999 => 11/1993Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1999 => 01/2006Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010Train avant-FiatBARCHETTABARCHETTA01/1999 => 05/2006Train avant-FiatBRAVABRAVA I01/1999 => 02/2002Train avant-FiatBRAVOBRAVO I01/1999 => 02/2002Train avant-FiatCOUPECOUPE01/1999 => 08/2000Train avant-FiatDOBLODOBLO I09/2001 => 12/2010Train avant-FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avant-FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007Train avant-FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011Train avant-FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011Train avant-FiatLINEALINEA06/2007 => Train avant-FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002Train avant-FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002Train avantDroitFiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1999 => 08/2005Train avant-FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1999 => 04/2010Train avant-FiatPUNTOPUNTO I01/1999 => 08/1999Train avant-FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009Train avant-FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avant-FiatStradaSTRADA I02/2003 => 05/2011Train avant-LanciaDEDRADEDRA01/1999 => 05/1994Train avantDroitLanciaDEDRADEDRA01/1999 => 08/1999Train avant-LanciaDELTADELTA I01/1999 => 11/1992Train avant-LanciaDELTADELTA II01/1999 => 07/1999Train avant-LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014Train avant-LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006Train avant-LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011Train avant-LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avant-LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012Train avantDroitLanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012Train avant-LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => Train avant-