Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK100/26R - NTN

NK100/26R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux100 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure26 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,487 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique73,5 kN
C0r - Capacité charge statique137 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE115 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm