Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK110/30R - NTN

NK110/30R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux110 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
E - Cote sur rouleaux123 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,612 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique97,5 kN
C0r - Capacité charge statique204 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE123,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm