Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK130/40 - NTN

NK130/40

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux130 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,98 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique116 kN
C0r - Capacité charge statique283 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE143,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm