Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK19/16R+1R15X19X16 - NTN

NK19/16R+1R15X19X16

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur27 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure16 mm
F - Cote sous Rouleaux19 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max0,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence bague intérieure1R15X19X16
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,039 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique13,3 kN
C0r - Capacité charge statique17,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm