Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK19/20R+1R15X19X20 - NTN

NK19/20R+1R15X19X20

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur27 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux19 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max0,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence bague intérieure1R15X19X20
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,045 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique16 kN
C0r - Capacité charge statique22,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile21000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm