Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK26/20R - NTN

NK26/20R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux26 mm
D - Diamètre Extérieur34 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,042 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique19,1 kN
C0r - Capacité charge statique30,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE32 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm