Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK40/30R+1R35X40X30 - NTN

NK40/30R+1R35X40X30

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur50 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Référence bague intérieure1R35X40X30
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,193 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique38,5 kN
C0r - Capacité charge statique76 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI37 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE48 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm