Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK42/20R - NTN

NK42/20R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux42 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,086 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique26,9 kN
C0r - Capacité charge statique49 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE50 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm