Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK45/30RCT - NTN

NK45/30RCT

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux45 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,139 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique41 kN
C0r - Capacité charge statique85,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE53 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm