Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
d - Diamètre Intérieur | 45 mm |
D - Diamètre Extérieur | 62 mm |
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 35 mm |
F - Cote sous Rouleaux | 50 mm |
rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
s - Déport axial max | 2 mm |
Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
k - Diamètre trou | 3 mm |
Référence bague intérieure | 1R45X50X35 |
Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
Classe de Jeu Radial | CN |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0,322 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cr - Capacité charge dynamique | 51 kN |
C0r - Capacité charge statique | 106 kN |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5500 tr/min |
N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 8000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
da min - Diamètre mini épaulement BI | 48 mm |
Da max - Diamètre max épaulement BE | 58 mm |
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |