Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK55/35R+1R50X55X35 - NTN

NK55/35R+1R50X55X35

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux55 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
s - Déport axial max2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Référence bague intérieure1R50X55X35
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,379 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique54 kN
C0r - Capacité charge statique118 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE64 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm