Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK75/35R - NTN

NK75/35R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux75 mm
D - Diamètre Extérieur92 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure35 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,492 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique78 kN
C0r - Capacité charge statique162 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE88 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm