Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NK7/12T2 - NTN

NK7/12T2

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux7 mm
D - Diamètre Extérieur14 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,008 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique3,4 kN
C0r - Capacité charge statique3,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse23000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile34000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE8,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm