Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 85 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 115 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 26 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 95 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1 mm |
| s - Déport axial max | 1,5 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 3,5 mm |
| Référence bague intérieure | 1R85X95X26 |
| Trou de graissage sur bague intégrieure | Non/No |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,644 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 74,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 137 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 90 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 110 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm |