• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NK9/12T2+1R6X9X12 - NTN

NK9/12T2+1R6X9X12

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, segments latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur6 mm
D - Diamètre Extérieur16 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
F - Cote sous Rouleaux9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieure1R6X9X12
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,013 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique4,55 kN
C0r - Capacité charge statique5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile30000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE10,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm