Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS135 - NTN

NKS135

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux135 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,32 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique135 kN
C0r - Capacité charge statique298 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm