Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS20 - NTN

NKS20

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux20 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,049 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique17,8 kN
C0r - Capacité charge statique22,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse13000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile20000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE23 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm