Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS25R - NTN

NKS25R

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
D - Diamètre Extérieur38 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,068 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18,3 kN
C0r - Capacité charge statique25,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE28 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm