Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS32 - NTN

NKS32

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, segments latéraux, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux32 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique24 kN
C0r - Capacité charge statique35 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE35,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm