Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

NKS55 - NTN

NKS55

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collet latéral, segment latéral, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux55 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,221 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique33,5 kN
C0r - Capacité charge statique63 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
Da max - Diamètre max épaulement BE58,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm