Roulements combinés

NKX10T2Z - NTN

NKX10T2Z

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux10 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre10 mm
D - Diamètre Extérieur19 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée25 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure23 mm
C1 - Hauteur de butée9 mm
C2 - Position trou6,5 mm
a - Diamètre d'appui butée19,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
Classe de précisionP0
Masse0,039 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique5,45 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique10 kN
C0r - Capacité charge statique6,45 kN
C0a - Capacité charge axiale statique14 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI18 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined