Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 12 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 12 mm D - Diamètre Extérieur 21 mm D2 - Diamètre extérieur flasque de butée 27 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 23 mm C1 - Hauteur de butée 9 mm C2 - Position trou 6,5 mm a - Diamètre d'appui butée 21,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes Classe de précision P0 Masse 0,044 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 6 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 10,3 kN C0r - Capacité charge statique 7,7 kN C0a - Capacité charge axiale statique 15,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 9200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 20 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,3 mm