Roulements combinés

NKX25 - NTN

NKX25

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre25 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
D1 - Diamètre extérieur de la rondelle42 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
C1 - Hauteur de butée11 mm
C2 - Position trou9,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de précisionP0
Masse0,125 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14,2 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique19,6 kN
C0r - Capacité charge statique24 kN
C0a - Capacité charge axiale statique37 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined