Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN Fw - Cote sous rouleaux 50 mm dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre 50 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm D1 - Diamètre extérieur de la rondelle 70 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 35 mm C1 - Hauteur de butée 14 mm C2 - Position trou 10 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Trou de graissage sur bague extérieure Oui/Yes k - Diamètre trou 3 mm Classe de précision P0 Masse 0,302 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 27,9 kN Ca - Capacité charge axiale dynamique 28,8 kN C0r - Capacité charge statique 62 kN C0a - Capacité charge axiale statique 75,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 62 mm ras max - Rayon max raccordement arbre & logement 0,6 mm