Roulements combinés

NKXR17T2Z - NTN

NKXR17T2Z

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux17 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre17 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée31 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure25 mm
C1 - Hauteur de butée9 mm
C2 - Position trou8 mm
a - Diamètre d'appui butée25,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Classe de précisionP0
Masse0,053 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique10,4 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique12,7 kN
C0r - Capacité charge statique14,4 kN
C0a - Capacité charge axiale statique29 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined