Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 25 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 25 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 37 mm |
| D2 - Diamètre extérieur flasque de butée | 43 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 11 mm |
| C2 - Position trou | 9,5 mm |
| a - Diamètre d'appui butée | 37,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou | 2,5 mm |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,135 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 14,2 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 27,3 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 24 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 68 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 7000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 39 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |