Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 35 mm |
| dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre | 35 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 47 mm |
| D1 - Diamètre extérieur de la rondelle | 52 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 30 mm |
| C1 - Hauteur de butée | 12 mm |
| C2 - Position trou | 9 mm |
| a - Diamètre d'appui butée | 47,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Oui/Yes |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,184 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 20 kN |
| Ca - Capacité charge axiale dynamique | 31 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 36 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 87 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 5500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 49 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 0,6 mm |