Roulements combinés

NKXR35T2Z - NTN

NKXR35T2Z

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux35 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre35 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée53 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
C1 - Hauteur de butée12 mm
C2 - Position trou9 mm
a - Diamètre d'appui butée47,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
Classe de précisionP0
Masse0,195 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique20 kN
Ca - Capacité charge axiale dynamique31 kN
C0r - Capacité charge statique36 kN
C0a - Capacité charge axiale statique87 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined