Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm E - Cote sur rouleaux 100 mm F - Cote sous Rouleaux 80 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,685 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 64,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 70,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 8,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 75 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 78 mm db - Diamètre de passage mini BI 82 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 103,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors