• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1015G1 - NTN

NU1015G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur115 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
E - Cote sur rouleaux105 mm
F - Cote sous Rouleaux85 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,72 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique66,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique74,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI80 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face83 mm
db - Diamètre de passage mini BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE108,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image