• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1016C3 - NTN

NU1016C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
E - Cote sur rouleaux113,5 mm
F - Cote sous Rouleaux91,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,98 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80 kN
C0 - Capacité Charge Statique90,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI85 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face90 mm
db - Diamètre de passage mini BI94 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image