Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 95 mm D - Diamètre Extérieur 145 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm E - Cote sur rouleaux 132 mm F - Cote sous Rouleaux 108 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 1,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 101 kN C0 - Capacité Charge Statique 120 kN Cu - Charge limite à la fatigue 13,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 101,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 106 mm db - Diamètre de passage mini BI 111 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 137 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors