Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 105 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 26 mm E - Cote sur rouleaux 145,5 mm F - Cote sous Rouleaux 119,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,84 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 117 kN C0 - Capacité Charge Statique 142 kN Cu - Charge limite à la fatigue 16 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 111,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 118 mm db - Diamètre de passage mini BI 122 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 151 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors