• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1022 - NTN

NU1022

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
E - Cote sur rouleaux155 mm
F - Cote sous Rouleaux125 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,33 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique146 kN
C0 - Capacité Charge Statique174 kN
Cu - Charge limite à la fatigue19,2 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI116,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face124 mm
db - Diamètre de passage mini BI128 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE161 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image