• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU1024 - NTN

NU1024

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
E - Cote sur rouleaux165 mm
F - Cote sous Rouleaux135 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,44 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique154 kN
C0 - Capacité Charge Statique191 kN
Cu - Charge limite à la fatigue20,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI126,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face134 mm
db - Diamètre de passage mini BI138 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE171 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image