Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm E - Cote sur rouleaux 165 mm F - Cote sous Rouleaux 135 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,44 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 154 kN C0 - Capacité Charge Statique 191 kN Cu - Charge limite à la fatigue 20,6 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 126,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 134 mm db - Diamètre de passage mini BI 138 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 171 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors