Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 210 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm E - Cote sur rouleaux 192 mm F - Cote sous Rouleaux 158 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 4,05 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 195 kN C0 - Capacité Charge Statique 250 kN Cu - Charge limite à la fatigue 25,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 146,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 156 mm db - Diamètre de passage mini BI 161 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 201 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors