Retour

NU203EG15 - SNR

NU203EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 17 mm
Diamètre Extérieur (D) 40 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 12 mm
Cote sur rouleaux (E) 35,1 mm
Cote sous Rouleaux (F) 22,1 mm
Diamètre int.Collet Bague ext. (D1) 32,5 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 0,6 mm
Rayon mini de Raccordement r1s 0,3 mm
Classe de Jeu Radial CN
Masse 0,069 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 17,8 kN
Capacité Charge Statique (C0) 14,8 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 1,8 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 15000 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 23000 tr/min
Vitesse limite Lub huile (Nlim) 19000 tr/min
Vitesse limite Lub graisse (Nlim) 15000 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -20 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 120 °C
Fréquence propre Cage (60 t./min.) 0,386 Hz
Fréquence propre Corps Roulants (60 t./min.) 4,173 Hz
Fréquence propre BE (60 t./min.) 4,25 Hz
Fréquence propre BI (60 t./min.) 6,75 Hz

AJUSTEMENTS

Diamètre mini épaulement BI (da min) 19 mm
Diamètre maxi épaulement petite face da max 21 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 36 mm
Rayon maxi de raccordement ra max 0,6 mm
Rayon maxi de raccordement r1a 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image