Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm E - Cote sur rouleaux 71,5 mm F - Cote sous Rouleaux 49,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,396 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 55,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 55,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,8 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 10000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 8500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 46,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 49 mm db - Diamètre de passage mini BI 52 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 73,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors