Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
--> Découvrez les prix spéciaux
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 80 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 18 mm |
| E - Cote sur rouleaux | 71,5 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 49,5 mm |
| D1 - Diamètre intérieur épaulement BE | 68,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| r1s - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,38 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 54,4 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 53,8 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 6,6 kN |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 7600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 11000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,727 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,273 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,318 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,659 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,409 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 46,5 mm |
| da max - Diamètre max épaulement petite face | 49 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 73,5 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement | 1 mm |
| r1a - Rayon max de raccordement | 1 mm |
Industry Calcul Factors